Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
mastertec/products/c4d6ee75-50fe-4e25-af77-0002966f38ad
Kezdőlap
Kategóriák
Építkezés
Átvezetési rendszerek
MHC multi-utility double
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
MASTERTEC
Követés
MHC multi-utility double
Service duct sets for electrical, water and communication connections
Tested according to DVGW VP 601 (chapter 4.5)
For buildings without basement
For inserting two media lines
available in Revit 2022-2027 and as IFC
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
MHC multi-utility double
double-compartment service ducts
for media lines from 4 to 40 mm
include cable conduits of the appropriate length
versions:
Art.-No. 080054: incl. 3 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 080055: incl. 6 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 070056: incl. 10 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 070057: incl. 15 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
mhc-mehrsparte-2-fach
Megjelenés dátuma
2026-03-06
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.mastertec.eu/en/products/pressure-water-tight-service-ducts/mhc-house-lead-ins/mhc-multiple-house-lead-ins
Installation Instruction (additional article numbers available upon request)
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00080054/buildingmanual
Technical Drawing (additional article numbers available upon request)
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00080047/technicaldrawing
Technical Data Sheet (additional article numbers available upon request)
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00080047/techsheet
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Építkezés - Átvezetési rendszerek
Hasonló termékek
MASTERTEC
MASTER-RING | Gasket Insert | Multi
Letöltés
MASTERTEC
Cable conduit
Letöltés
MASTERTEC
FASO Fibre Cement Wall Sleeve
Letöltés
MASTERTEC
WELLO | Active Wall Sleeve
Letöltés
MASTERTEC
MHC Duo end cap
Letöltés
MASTERTEC
MHC Multi-Utility Triple
Letöltés