Termékek közzététele
mattONE architrave
mattONE architrave
    mattONE

    mattONE architrave

    The reinforced architraves are useful to make openings with a width less than 2 m.
    Specifikáció
    • Creation of openings on non-load-bearing masonry, in autoclaved aerated concrete, with DOP performance declaration and CE marking in compliance with UNI EN 845-2, 25 cm high, 10-12.5-15-20 cm thickness and 125 length -150-160-200-220-250- 300 cm. The lintels must rest laterally for a minimum of 1/8 of the length.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómattONE-architrave
    • Termékcsaládwalls
    • Termékcsoporthorizontal reinforcement
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-05-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)250
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorózus beton
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Fal
    • IFC besorolásBlokk
    • Uniclass 2015 kódPr_20_93_52_05
    • Uniclass 2015 leírásAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • CSI MasterFormat 2014 kód04 22 26
    • CSI MasterFormat 2014 névAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • OmniClass szám23-15 15 21
    • OmniClass névWall Blocks
    • CSI UniFormat II kódF1020
    • CSI Uniformat II névIntegrated Construction