Termékek közzététele
Maxxon Acousti-Mat® 1/4 Premium - Sound Control Mat
Maxxon Acousti-Mat® 1/4 Premium - Sound Control Mat
    Archivált

    Maxxon Acousti-Mat® 1/4 Premium - Sound Control Mat

    Maxxon® Acousti-Mat® 1/4 Premium sound mat further increases the IIC ratings of Maxxon® Acousti-Mat® 1/4 with an acoustical fabric that creates an additional layer of isolation. Just 1" (25 mm) of Maxxon® underlayment topping is required for a total system height of 11/4" (32 mm).

      Sound Control Mat

      Specifikáció
      • Technical Data:

        Thickness1/4" (6 mm)
        ColorClear with water-resistant white fabric
        Underlayment DepthMinimum 1" (25 mm)
        Underlayment Depth with Maxxon® Reinforcement or Maxxon® FibersMinimum 3/4" (19 mm)
        Roll Width60" (152.4 cm)
        Roll Length78' (23.8 m)
        Coverage per Roll390 ft2 (36.2 m2)
        Weight per Roll74 lbs. (33.6 kg)



        'Green' Information:

        Sample USGBC LEED Credit Areas*
        ProjectCreditCategory
        Environmental QualityEQ 2Low Emitting Materials
        EQ 4Indoor Air Quality Assessment
        EQ 9Acoustic Performance
      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítómaxxon-014
      • TermékcsaládAcousti-Mat®
      • TermékcsoportSound Control Mat
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2018-03-12
      • Verziószám1
      • Szélesség (hüvelyk)60
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagPolipropilén
      • Tervezés helyeEgyesült Államok
      • Gyártás helyeEgyesült Államok
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyeg alatti hő- és hangszigetelő réteg
      • Uniclass 2015 kódAc_40_65_79
      • Uniclass 2015 leírásSound controlling
      • CSI MasterFormat 2014 kód09 80 00
      • CSI MasterFormat 2014 névAcoustic Treatment
      • OmniClass szám23-15 17 11 13
      • OmniClass névFloor Underlayments