Termékek közzététele
Ceiling luminaire Focus S
Ceiling luminaire Focus S
Ceiling luminaire Focus S
    Maytoni GmbH

    Ceiling luminaire Focus S

    Metal body. Swivel mechanism. Optional mounts: built-in and removable (for one or two dome lamps). Great choise of colors. The light source is a lamp with a GU10 base.
    Specifikáció
    • Article C050CL-U-1B
      Title Ceiling luminaire FOCUS S GU10 1x10W
      Lamps 1xGU10
      Lamp power, W 10
      Fitting material Aluminum
      IP protection IP 20
      Height 128 mm
      Voltage 50Hz AC 220-240
      Diameter 52 mm
      Warranty 5 years
      Power 10 W
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCeiling-luminaire-Focus--S
    • TermékcsaládArchitectural
    • TermékcsoportFocus S
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)128
    • Szélesség (mm)52
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.17
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps