Termékek közzététele
Ceiling lamp Bergamo
Ceiling lamp Bergamo
Ceiling lamp Bergamo
    Maytoni GmbH

    Ceiling lamp Bergamo

    Metal fittings. Two color scores: white and chrome. Lampshade of textile and linen, applied to PVC. Colors — beige, grey, white. Lamp with E27 base.
    Specifikáció
    • Title Ceiling lamp Bergamo
      Lamps 3ХE27
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 180
      Lighting fixture diameter, mm 520
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD613CL-03W


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCeiling-lamp-Bergamo
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportBergamo
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)180
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.82
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps