Termékek közzététele
Ceiling lamp Dallas
Ceiling lamp Dallas
    Maytoni GmbH

    Ceiling lamp Dallas

    Metal fittings in 4 colors: matte black, black, chrome, gold. Dome lamps — blown glass. Colors — smoky, amber, cognac,matte white and black. Design with molecular structure simulation. Height of pendant lamps is adjustable using cable. Lamp with G9 base.
    Specifikáció
    • Title Ceiling lamp Dallas
      Lamps 12ХG9
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      100
      Lampshade height, mm 95
      Lighting fixture height , mm 175
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 600
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD545PL-12G


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCeiling-lamp-Dallas
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportDallas
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)175
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.04
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps