Termékek közzététele
Floor lamp Golden Cage
Floor lamp Golden Cage
Floor lamp Golden Cage
Floor lamp Golden Cage
    Maytoni GmbH

    Floor lamp Golden Cage

    Metal fittings, gold color. Decorative handmade wire sphere lamps. Horizontal suspensions in two mount options - surface and hidden ones. The luminous element is a silicone tube with a LED source. Color temperature: 3000K.
    Specifikáció
    • Title Floor lamp Golden Cage
      Lamps -
      Lamp power, W 48
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 3000
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 1547
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 250
      Lighting fixture depth, mm 569
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFloor-lamp-Golden-Cage
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportGolden Cage
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1547
    • Szélesség (mm)250
    • Mélység (mm)569
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)14.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps

    Termék elérhetősége

    Európa
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
    Hasonló termékek

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText