Termékek közzététele
Mollis chandelier
Mollis chandelier
Mollis chandelier
    Maytoni GmbH

    Mollis chandelier

    Fittings and dome lamps of metal, color — black. The original shape of the dome lamp with a smooth contour. The light sources are hidden under the acrylic diffuser.

    Specifikáció
    • Bulbs: 8 X G9 (28W)

      Lamp power: 28 W

      VOLTAGE: AC220_240 V

      Ceiling bowl height, mm: 25

      Ceiling bowl diameter, mm: 180

      IP: IP20

      Shade Material: Acrylic

      Warranty: 2 years

      Article: MOD126PL-08B

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMollis-chandelier
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportMollis
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1160
    • Szélesség (mm)1250
    • Mélység (mm)1250
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagAkril
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)5.82
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps