Termékek közzététele
Lens - Pendant fixture
ZERO

Lens - Pendant fixture

4.5/5 csillag4.5(60 vélemény)
Pendant fixture
Specifikáció
  • Finish: Structure painted aluminum and matt acrylic. Installation: Ceiling-hook. Connection: Terminal block 3x2,25mm when HFF cable without plug. LED info: System power: 21W. Luminaire Luminous Flux: 973LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Design: Jens Fager 2010.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLens_pendant_large
  • TermékcsaládLens
  • TermékcsoportPendant
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2019-11-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)295
  • Szélesség (mm)450
  • Mélység (mm)450
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)2.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 leírásSuspended luminaires

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika
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
Hasonló termékek