Termékek közzététele
Outdoor ceiling lamp Zon IP
Outdoor ceiling lamp Zon IP
Outdoor ceiling lamp Zon IP
Outdoor ceiling lamp Zon IP
    Maytoni GmbH

    Outdoor ceiling lamp Zon IP

    Metal body. Wide scattering angle is 120°. Two LED light sources for basic and decorative lighting.
    Specifikáció
    • O430CL-L15B3K
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóOutdoor-ceiling-lamp-Zon-IP
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportZon IP
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)58
    • Szélesség (mm)120
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.46
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps

    Termék elérhetősége

    Európa