Termékek közzététele
Outdoor lamp Elbe
Outdoor lamp Elbe
Outdoor lamp Elbe
Outdoor lamp Elbe
    Maytoni GmbH

    Outdoor lamp Elbe

    Metal fittings in nickel color. Dome lamps of transparent glass in two colors: smoky and cognac. Light source — lamps with G9 base.
    Specifikáció
    • O424FL-L25GF
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóOutdoor-lamp-Elbe--
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportElbe
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)110
    • Mélység (mm)110
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.88
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps

    Termék elérhetősége

    Európa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText