Termékek közzététele
Pendant lamp Cascade
Pendant lamp Cascade
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Cascade

    Classic series of chandeliers with a cascade of crystals twisted in a spiral. Metal fittings are plated in gold color. The ceiling bowl is framed by a decorative ornament.
    Specifikáció
    • Title Pendant lamp Cascade
      Lamps 5ХLED module
      Lamp power, W 30
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 2550
      Color temperature, k 4000
      Lighting fixture height , mm 653
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture width, mm 35
      Lighting fixture depth, mm 1100
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD132PL-L36BSK2


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPendant-lamp-Cascade-
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportCascade
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)653
    • Szélesség (mm)35
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)3.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps

    Termék elérhetősége

    Európa