Termékek közzététele
Pendant lamp Dynamics
Pendant lamp Dynamics
Pendant lamp Dynamics
Pendant lamp Dynamics
Pendant lamp Dynamics
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Dynamics

    Fittings material— aluminum. Powder coating in three colors: matte black, matte white, matte gold. Dome lamp with trendy corrugated texture. Pendant models with external glass elements. Bright key-light.
    Specifikáció
    • Title Pendant lamp Dynamics
      Lamps 1XGU10
      Lamp power, W 50
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 1700
      Height of the ceiling cup, mm 80
      Lighting fixture width, mm 80
      Lighting fixture depth, mm 320
      Lighting fixture diameter, mm 80
      Diameter of the ceiling cup, mm 60
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPendant-lamp-Dynamics
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportDynamics
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1700
    • Szélesség (mm)80
    • Mélység (mm)320
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps