Termékek közzététele
Pendant lamp Flusso
Maytoni GmbH

Pendant lamp Flusso

Metal fittings in a bronze shade. The spherical dome lamp is of transparent blown glass. Decor - hanging chains inside the ceiling, hidden light source.
Specifikáció
  • Title Pendant lamp Flusso
    Lamps 1ХGU10
    Lamp power, W 12
    Voltage, V AC220_240
    Lampshade height, mm 190
    Lighting fixture height , mm 205
    Height of the ceiling cup, mm 25
    Lighting fixture diameter, mm 200
    LED -
    IP IP 20
    Warranty 5 years
    Article P095PL-01BZ


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPendant-lamp-Flusso
  • TermékcsaládDecorative
  • TermékcsoportFlusso
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-07-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)205
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)0.99
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásLámpa
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
  • Uniclass 2015 leírásLamps
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 névLamps
  • OmniClass szám23-35 45 15
  • OmniClass névLamps

Termék elérhetősége

Európa