Termékek közzététele
Pendant lamp Pro Focus
Pendant lamp Pro Focus
Pendant lamp Pro Focus
Pendant lamp Pro Focus
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Pro Focus

    Fittings material — metal. Fittings' shades — black, white, gold, silver, brass. Minimalistic forms, concise thin shapes. Convenient for assembling compositions. Models with acrylic diffuser have LED light source, color temperature 4000K.
    Specifikáció
    • Title Pendant lamp Pro Focus
      Lamps 1XGU10
      Lamp power, W 6
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 3400
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm 400
      Lighting fixture diameter, mm 60
      Diameter of the ceiling cup, mm 120
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPendant-lamp-Pro-Focus
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportPro Focus
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3400
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.98
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps