Termékek közzététele
Pendant lamp Ring
Pendant lamp Ring
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Ring

    Metal frame. Frosted glass diffusers.
    Specifikáció
    • Title Pendant lamp Ring
      Lamps 2ХG9
      Lamp power, W 25
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      120
      Lighting fixture height , mm 480
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 170
      Lighting fixture depth, mm 120
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD013PL-02B


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPendant-lamp-Ring-
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportRing
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)480
    • Szélesség (mm)170
    • Mélység (mm)1200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.88
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps

    Termék elérhetősége

    Európa