Termékek közzététele
Pendant lamp Saturno
Pendant lamp Saturno
Pendant lamp Saturno
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Saturno

    Fittings material— stainless steel, color — brass. Integrated LED light source. Neutral color temperature is 4000K. Trendy circle shape. The series includes pendant models of various diameters.
    Specifikáció
    • Title Pendant lamp Saturno
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 45
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 3100
      Color temperature, k 4000
      Lighting fixture height , mm 50
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture diameter, mm 600
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD415PL-L45BS4K


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPendant-lamp-Saturno
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportSaturno
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)50
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)3.43
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps

    Termék elérhetősége

    Európa