Termékek közzététele
Pendant lamp Skyline
Pendant lamp Skyline
Pendant lamp Skyline
Pendant lamp Skyline
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Skyline

    Fittings material — metal, shade — black. Two color solutions for decorative elements: black + brass, black + white. The asymmetrical composition creates an effect of a sea sunset for the design. Adjustable height of suspensions. Wall lamps can be used both vertically and horizontally. LED light source, color temperature - 4000K.
    Specifikáció
    • Title Pendant lamp Skyline
      Lamps -
      Lamp power, W 26
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 800
      Color temperature, k 4000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 100
      Lighting fixture height , mm 2040
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture width, mm 18
      Lighting fixture depth, mm 1100
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPendant-lamp-Skyline
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportSkyline
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2040
    • Szélesség (mm)18
    • Mélység (mm)1100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps