Termékek közzététele
Pendant lamp Tau
Pendant lamp Tau
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Tau

    Aluminum body. Shades — gold, combination of gold and black. Diffuser of two types– silicone tube and extra strong cord (does not turn yellow over time, has high strength). Soft, even light thanks to the high density of the LEDs. Color temperature is 3000K. LED light source.
    Specifikáció
    • Title Pendant lamp Tau
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 21
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 910
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 1500
      Lighting fixture width, mm 180
      Lighting fixture depth, mm 1800
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD166PL-L20G3K


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPendant-lamp-Tau
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportTau
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1500
    • Szélesség (mm)180
    • Mélység (mm)1800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)4.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps