Termékek közzététele
The Sixth Sense floor lamp
The Sixth Sense floor lamp
The Sixth Sense floor lamp
The Sixth Sense floor lamp
The Sixth Sense floor lamp
    Maytoni GmbH

    The Sixth Sense floor lamp

    Metal fittings in black. Ceiling-spheres made of white glass.

    LED light source with a color temperature of 3000K. Convenient switches on top of the armature. Function of separate turn on and off of light elements.

    Specifikáció
    • Bulb Power, W 12

      LED: Yes

      VOLTAGE: AC220_240 V

      Diameter, MM  180

      Width, MM  440

      Luminous Flux, lum 750

      IP: IP20

      Color Temperature, k 3000

      Warranty 3 years

      Article: Z020FL-L12BK

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóThe-Sixth-Sense-floor-lamp
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportThe Sixth Sense
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1500
    • Szélesség (mm)440
    • Mélység (mm)320
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)6.78
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps

    Termék elérhetősége

    Európa
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
    Hasonló termékek

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText