Termékek közzététele
Wall lamp Marmo
Wall lamp Marmo
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Marmo

    Metal fittings are plated in gold color. Decorative elements— natural stone plates with textured pattern. The combination of rectangular lines and rounded elements in the design. Light source — lamp with E14 base.
    Specifikáció
    • Title Wall lamp Marmo
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 480
      Lighting fixture width, mm 190
      Lighting fixture depth, mm 120
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD099WL-01G


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWall-lamp-Marmo
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportMarmo
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)480
    • Szélesség (mm)190
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps