Termékek közzététele
Wall lamp Mollis
Wall lamp Mollis
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Mollis

    Fittings and dome lamps of metal, color — black. The original shape of the dome lamp with a smooth contour. The light sources are hidden under the acrylic diffuser.
    Specifikáció
    • Title Wall lamp Mollis
      Lamps 1ХG9
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 100
      Lighting fixture height , mm 360
      Lighting fixture width, mm 95
      Lighting fixture depth, mm 1050
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD126WL-01B1


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWall-lamp-Mollis
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportMollis
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)360
    • Szélesség (mm)95
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.01
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps