Termékek közzététele
Wall lamp Puntes
Wall lamp Puntes
Wall lamp Puntes
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Puntes

    Fittings material— metal, shades — chrome and gold. Decorative elements— bulk crystal of complex cut. Height of pendant models is adjustable by chain length.
    Specifikáció
    • Title Wall lamp Puntes
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 160
      Lighting fixture width, mm 153
      Lighting fixture depth, mm 256
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD043WL-01G


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWall-lamp-Puntes
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportPuntes
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)160
    • Szélesség (mm)153
    • Mélység (mm)256
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.76
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps