Termékek közzététele
Wall lamp Revero
Wall lamp Revero
Wall lamp Revero
Wall lamp Revero
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Revero

    Metal fittings in three colors: brass, gold, chrome. Multi-layered decoration. Pendants: transparent (fittings — brass) and amber (fittings — gold) glass. Height of pendant models is adjustable.
    Specifikáció
    • Title Wall lamp Revero
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 245
      Lighting fixture width, mm 165
      Lighting fixture depth, mm 330
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD085WL-01G


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWall-lamp-Revero
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportRevero
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)245
    • Szélesség (mm)165
    • Mélység (mm)330
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.77
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps

    Termék elérhetősége

    Európa