Termékek közzététele
Wall lamp Shim
Wall lamp Shim
Wall lamp Shim
Wall lamp Shim
Wall lamp Shim
Wall lamp Shim
Wall lamp Shim
    Maytoni GmbH
    Archivált

    Wall lamp Shim

    Shim series of wall lamps designed for architectural lighting of the buildings. The range includes models with one and two-way light beams, as well as lamps with a high power of 24W for high-quality and bright lighting of both private and commercial buildings. Color scores: graphite and white. Color temperature of 3000K is optimal for outdoor lighting.
    Specifikáció
    • Title Wall lamp Shim
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 24
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 1700
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 240
      Lighting fixture width, mm 117
      Lighting fixture depth, mm 90
      LED +
      IP IP 65
      Warranty 5 years
      Article O303WL-L24GF3K


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWall-lamp-Shim
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportShim
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)24
    • Szélesség (mm)117
    • Mélység (mm)90
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.05
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps