Termékek közzététele
SASSO 100 round direct-indirect wall
SASSO 100 round direct-indirect wall
SASSO 100 round direct-indirect wall
    XAL

    SASSO 100 round direct-indirect wall

    4.6/5 csillag4.6(38 vélemény)
    Cylindrical wall surface mounted luminaire made of aluminium; light inset lacquered; surface housing powder coated; direct / indirect light distribution; homogeneous wall or ceiling illumination through uniform light distribution; precise radiation characteristic due to high quality lens system; installation of variant DIRECT optionally for floor or ceiling illumination; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSASSO_100_round_direct-indirect_wall
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportWall | Surface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-29
    • Verziószám3
    • Magasság (mm)183
    • Szélesség (mm)113
    • Mélység (mm)103
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAkril
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.9/5 csillag 4.9 (8)
    4.8/5 csillag 4.8 (23)
    5.0/5 csillag 5.0 (5)
    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText