Termékek közzététele
M1 Concentric Hanger
MCL Hangers

M1 Concentric Hanger

MCL Hangers for 3/8” and 1/2" meets standards for safety under UL203, ULC/ORD C203 and NFPA-13 Pipe Hanger Equipment for all steel joist applications.

Specifikáció
    • For new construction, building upgrades, floor plan changes and maintenance. 
    • Use on either top or bottom cord of open web steel joist where cord gap is between .85”- 1.0875”.
    • Use to hang items from Unistrut or to affix Unistrut bar to an open web steel joist.
    • Low narrow profile allows installation within 6” of panel points. 
    • Quick and easy to pre-assemble and install. 
    • Use any length all thread rod in 1/4", 3/8”, or 1/2" diameter. 
    • Need heavy duty washer (2.5” diameter x 1.34” thick), all thread rod, and hex nuts for installation. Can be purchased separately through MCL Hangers. 
    • All parts manufactured in the United States.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóm1-center-load-hanger
  • TermékcsaládLoad Hanger
  • TermékcsoportCenter
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - rögzítő rendszerek
  • Uniclass 2015 kódPr_20_29_03
  • Uniclass 2015 leírásAnchors and components
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 névHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClass szám23-27 71 19 13
  • OmniClass névAnchors for Building Maintenance