Termékek közzététele
Soho Office Phone Booth
Soho Office Phone Booth
Soho Office Phone Booth
Soho Office Phone Booth
Soho Office Phone Booth
Soho Office Phone Booth

    Soho Office Phone Booth

    The Soho Phone Booth delivers unmatched acoustic privacy, comfort, and style - making it the go-to choice for focused work in open-plan offices. 

    With over 1,000 RAL colours and premium materials sourced from Europe, the Soho can be tailored to reflect your brand while elevating your office aesthetic. Inside, every detail is designed for optimal performance: a posture-friendly table height, integrated power ports, wireless charging, neutral LED lighting, and ultra-quiet ventilation keep you comfortable, connected, and focused throughout the day. 

    From its premium acoustic glass to its sustainable, natural finishes, the Soho combines timeless design, durable craftsmanship, and unrivalled customisation, creating a workspace solution that enhances wellbeing. 

    Made in Europe · TÜV-SÜD Certified · Colour Customisation

    Specifikáció
    • Size:
      Exterior H: 2250mm W: 1040mm D: 1020mm
      Interior H: 2040mm W: 926mm D: 938mm

      Soundproofing:
      Class B According to ISO 23351-1

      Lighting: Integrated neutral-tone LED system (4000k LED system)

      Power consumption: Standby mode: 3.4W, Standard use: 57W

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSoho-office-phone-booth
    • TermékcsaládOffice Phone Booths
    • TermékcsoportThe Soho Office Phone Booth
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-09-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2250
    • Szélesség (mm)1040
    • Mélység (mm)1020
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Másodlagos anyagLaminált
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeBulgária
    • Nettó tömeg (kg)250
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodafülke

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika