A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Liquid soap dispenser - Automatic

Egyedi azonosító: DJ0037Ax
Gyártó: Mediclinics
Termék család: Automatic liquid soap Dispensers
Termék csoport: Automatic liquid soap Dispensers
Szélesség (mm): 110
Magasság (mm): 240
Mélység (mm): 120
Publikálás dátuma: 2017-06-17
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (3)
Part numbers: DJ0037A, DJ0037AB, DJ0037AC & DJ0037ACS

Automatic wall-mounted liquid soap dispenser of 1 L capacity, manufactured in stainless steel AISI 304, 0.8 mm thick.

Available in four finishes (white, black, bright and satin) these soap dispenser models have a functional, robust and trendy design that matches the new range of Mediclinics bathroom accessories. This allows this soap dispenser to blend into any space perfectly.

Suitable for high traffic facilities and for public use.

Dispenses liquid soaps with neutral pH, chlorine free and density between 0.9 and 1.35 kg/dm3. Surgical soaps and soaps with solid abrasive particles are not supported.


Elsődleges anyag: Stainless steel
Másodlagos anyag: Plastic
Tervezés helye: Spain
Gyártás helye: Spain
Nettó tömeg (Kg): 1.25

BIMobject kategória: Higiénia - Adagolók
IFC besorolás: Building Element Proxy
UNSPSC név: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L8246
Uniclass 1.4 Leírás: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-76-80
Uniclass 2.0 Leírás: Soap Dispensers
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_22_36
Uniclass 2015 Leírás: Hand cleaning gel dispensers
NBS Reference Kód: 35-76-80
NBS Reference Leírás: Soap Dispensers
CSI MasterFormat 2014 kód: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Toilet Accessories
OmniClass szám: 23-31 25 29 13
OmniClass cím: Hand Soap Dispensers
CSI UniFormat II kód: E
CSI UniFormat II cím: EQUIPMENT & FURNISHINGS
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island