Termékek közzététele
Open stainless steel bin
Open stainless steel bin
    Mediclinics

    Open stainless steel bin

    Part numberS: PP0279c & PP0279CS The Mediclinics’ open bin models are designed for medium traffic washrooms and they have a capacity of 25 L. They are a perfect solution for gyms, sports centers, hospitals, health centers and similar type of installations. The solutions provided by this category are available in AISI 304 stainless steel bright or satin finish. Highly resistant solutions for medium traffic, with anti-vandalism features; the body is made of a solid piece and can be either free-standing or wall-mounted.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPP0279x
    • TermékcsaládWaste Receptacle
    • TermékcsoportWaste Receptacle
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-09-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)460
    • Szélesség (mm)355
    • Mélység (mm)155
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)3.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia