Termékek közzététele
A5090 - Disposal, Sanitary Napkin, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5090 - Disposal, Sanitary Napkin, SS, Surface Mounted

A surface mounted, satin finish stainless steel, sanitary napkin disposal. Disposal features a flip-up cover, secured to the container by a heavy duty stainless steel piano-hinge. Disposal may be secured to wall or toilet partition. For general purpose use in female toilet stalls or rooms and uni-sex toilet rooms.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóA5090
  • TermékcsaládDispensers
  • TermékcsoportSanitary Napkin
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)300
  • Szélesség (mm)230
  • Mélység (mm)1300
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
  • IFC besorolásFelszerelési elem