Termékek közzététele
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
    Meganite Inc.

    Counter Tops - European Solid Surface Color

    3.8/5 csillag3.8(14 vélemény)

    MEGANITE provides high performance acrylic solid surface used as counter tops, back splashes, window sills, sinks, shower walls, and transaction tops that work wonderfully for residential and commercial applications.

    Specifikáció
    • Acrylic Solid Surface Sheet. NSF, GREENDGUARD & GREENGUARDGOLD certification. Standard Size : 1/2" x 30" x 144" (12mm x 760mm x 3660mm) / 1/4" x 36" x 96" (6mm x 915mm x 2440mm) Custom Size: max. thickness 30mm, max. width 1500mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósolidsurfaceeu
    • TermékcsaládSolid Surfaces
    • Termékcsoport12mm collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-03-01
    • Verziószám2
    • Magasság (hüvelyk)30
    • Szélesség (hüvelyk)144
    • Mélység (hüvelyk)0.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzilárd felület
    • Másodlagos anyagSzilárd felület
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)132
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Counter tops
    • IFC besorolásFelszín
    • UNSPSC névSurface
    • UNSPSC kód301521
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCountertops
    • OmniClass szám23-21 21 35
    • OmniClass névCommercial Serving Counters
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS