Termékek közzététele
Entrance door glass with transom
Entrance door glass with transom

    Entrance door glass with transom

    4.8/5 csillag4.8(9 vélemény)

    Glass door with transom MéO, inside in wood and outside in aluminium.

    Possibility of conversion between different styles.

    Dimensions can be customised according to manufacturing constraints.

    Door with choice of handle: Right / Left.

    One-piece wood-aluminium leaf, 69 mm thick.

    Security lock with 5 locking points and three-dimensional adjustable hinges.

    Patented concept.

    Specifikáció
    • Various variable parameters.

      Information and technical data of the joinery.

      Non-contractual model.

      Two types of frame.

      Possible technical parameters :

      • Doublage 75,105,125,145,165,185,205
      • Frame width 33,43,53,63,73,83
      • Choice of 3 models with different styles
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMeO-PE-1vtl-imp
    • TermékcsaládDoors
    • TermékcsoportWood & aluminium doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 leírásDoors, windows and glazing surveying
    • OmniClass szám23-13 33 21 11 15
    • OmniClass névBalanced Door Aluminum-Framed Entrances
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors