Termékek közzététele
Square Architectural Slot Diffuser - Model 6600SQ
METALAIRE

Square Architectural Slot Diffuser - Model 6600SQ

  • The series 6600SQ provides outstanding operation flexibility. The supply units are shipped with pattern controllers that are individually adjustable from the face of the diffuser. This feature allows the direction of air flow to be adjusted a full 180°. The return is shipped without pattern controller to minimize sound and pressure drop
  • The series 6600SQ is shipped fully assembled and is designed to allow the ceiling tile to be installed (by others) from the face without having to remove the plenum. This means the center tile can be installed after the diffuser has been installed in the ceiling
  • The series 6600SQ, available in both supply and return models, is offered in a wide variety of border styles and slot configurations, allowing for maximum design flexibility
  • Supply unit constructed with extruded aluminum face and pattern controllers, with a steel backpan. Return units include steel light shield/baffle
  • Available with 1 to 4 slots
Specifikáció
  • 6600SQ-6 T-bar Lay-in
    6600SQi T-bar Lay-in Insulated
    6600SQ-8 Tegular T-bar
    6600SQI-8 Tegular T-bar Insulated
    6600SQ-9 Donn Fineline
    6600SQI-9 Donn Fineline Insulated
    6600SQR-6 T-bar Lay-in, Return
    6600SQR-8 Tegular T-bar, Return
    6600SQR-9 Donn Fineline, Return

    20 White Face w/ Black PC
    21 Clear Anodize Face w/ Black PC
    28 Custom Color (color match required)


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító6600SQ-square-architectural-slot-diffuser
  • TermékcsaládGrilles, Registers & Diffusers
  • TermékcsoportLinear Diffusers & Grilles
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir diffusers
  • UNSPSC kód40101505
  • Uniclass 2015 kódPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 leírásAir diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass szám23-33 49 11 11
  • OmniClass névCeiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó