The Square Cone Diffuser (SCD) features a highly engineered, aerodynamic backpan and cone assembly that creates a horizontal 360° radial air pattern. The SCD promotes rapid mixing, temperature equalization, and velocity reduction with industry-leading low pressure drop and sound generation. Ideal for VAV applications with high turndown rates, the SCD maintains a consistent, stable air pattern even as air volume is reduced, minimizing dumping and drafts.
Typical Applications
The Square Cone Diffuser, or SCD, is ideal for use in ceiling applications and is compatible with most standard ceiling styles.
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |