Termékek közzététele
Fixed/Adjustable Round 2-Cone Diffuser - Model 3100
METALAIRE

Fixed/Adjustable Round 2-Cone Diffuser - Model 3100

3.9/5 csillag3.9(14 vélemény)

Series 3100 Round Fixed and Adjustable Diffusers incorporate a high induction design to efficiently handle large volumes of air at high cooling temperature differentials and yet maintain low room air motion. They provide full adjustability from horizontal to vertical projection for spot heating or cooling applications. Two outer cone designs are available: The -1 frame, a flush-to ceiling style for low silhouette applications; and the -2 frame, a dropped cone design to avoid ceiling surface mounted objects and minimize smudging. Center cores of both -1 and -2 frame styles are removable and interchangeable.

  • High induction / capacity 2 cone diffuser
  • Can be adjusted for vertical or horizontal discharge
  • Available 3100 aluminum construction or 3100S steel construction
  • Lower profile flush face, or dropped face designs are available
  • 30" and 36" units are available in non-adjustable models only
Specifikáció
  • Models
    3100-1 Fixed Surface Mount - Aluminum
    3100A-1 Adjustable Surface Mount - Aluminum
    3100-2 Fixed Beveled Drop Face - Aluminum
    3100A-2 Adjustable Beveled Drop Face - Aluminum
    3100S-1 Fixed Surface Mount - Steel
    3100SA-1 Adjustable Surface Mount - Steel
    3100S-2 Fixed Beveled Drop Face - Steel
    3100SA-2 Adjustable Beveled Drop Face - Steel

    Finish
    01 White
    02 Satin Silver
    03 Black
    28 Custom Color (color match required)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFixed-Adjustable-Round-2-Cone-Diffuser-3100
  • TermékcsaládGrilles, Registers & Diffusers
  • TermékcsoportCeiling Diffusers
  • Megjelenés dátuma2020-11-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir diffusers
  • UNSPSC kód40101505
  • Uniclass 2015 kódPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 leírásAir diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass szám23-33 49 11 11
  • OmniClass névCeiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó