Termékek közzététele
Round Face Plaque Diffuser - Model 5750RP
Round Face Plaque Diffuser - Model 5750RP
Round Face Plaque Diffuser - Model 5750RP
Round Face Plaque Diffuser - Model 5750RP
    METALAIRE

    Round Face Plaque Diffuser - Model 5750RP

    The 5750RP round face plaque diffuser is the ideal diffuser for when both interior design and superior performance matter. The 5750RP combines the superior performance and ease of installation of a square backpan with the aesthetic appearance of a round face. While most commonly applied in T-bar applications, the 5750RP can also be applied in surface mount applications.

    • Ideal for architectural applications where round shapes are featured in the design.
    • Round neck sizes from 6-15" on 24 x 24 backpan modules.
    • Available in three frame styles: Surface Mount (-1), Lay-In T-bar (-6) and Donn (USG) Ceiling Grid (-9).
    • Standard construction is Steel. Optionally available in all Aluminum (AL) or Aluminized Steel (AS) construction.
    Specifikáció
    • Models
      Surface Mount (-1 Border)

      5750RP-1 Surface Mount - Steel
      5750RP-1 AS Surface Mount - Aluminized Steel
      5750RP-1 AL Surface Mount - Aluminum
      Lay-In Mount (-6. -9 Border)
      5750RP-6 T-bar Lay-in - Steel
      5750RP-6 AS T-bar Lay-in - Aluminized Steel
      5750RP-6 AL T-bar Lay-in - Aluminum
      5750RP-9 Donn Fineline / Bolt Slot - Steel
      5750RP-9 AS Donn Fineline / Bolt Slot - Aluminized Steel
      5750RP-9 AL Donn Fineline / Bolt Slot - Aluminum

      Finish
      01 White
      02 Satin Silver
      03 Black
      28 Custom Color (color match required)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRound-Face-Plaque-Diffuser-5750RP
    • TermékcsaládGrilles, Registers & Diffusers
    • TermékcsoportCeiling Diffusers
    • Megjelenés dátuma2020-11-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
    • IFC besorolásLégterminál
    • UNSPSC névAir diffusers
    • UNSPSC kód40101505
    • Uniclass 2015 kódPr_70_65_04_02
    • Uniclass 2015 leírásAir diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass szám23-33 49 11 11
    • OmniClass névCeiling Ventilation Diffusers
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada
    Mexikó