Termékek közzététele
Roll-Formed Aluminum Return Grille - 45° Louvered Face - Lay-In - Model RH-6
METALAIRE

Roll-Formed Aluminum Return Grille - 45° Louvered Face - Lay-In - Model RH-6

3.9/5 csillag3.9(7 vélemény)

Model RH return grilles combine the advantages of corrosion resistant construction and durability with an attractive design, excellent performance, and competitive pricing.

  • This economical series of roll-formed aluminum return grilles and registers are available in a number of borders to integrate into a wide range of ceiling and sidewall applications
  • The RH is an excellent choice for exhaust and return applications
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóConcealed-Mount-Roll-Formed-Aluminum-Return-Grille-45-Louvered-Face-RH
  • TermékcsaládGrilles, Registers & Diffusers
  • TermékcsoportGrilles & Registers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-04-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir diffusers
  • UNSPSC kód40101505
  • Uniclass 2015 kódPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 leírásAir diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass szám23-33 49 11 11
  • OmniClass névCeiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC