Termékek közzététele
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
METALAIRE

Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1

4.0/5 csillag4.0(12 vélemény)

The Model SRH steel return grille is an economical choice for exhaust/return applications requiring steel construction. 

  • The SRH is available in a number of borders to integrate into a wide range of ceiling and sidewall applications
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSteel-Grille-45-Louvered-Face-SRH
  • TermékcsaládGrilles, Registers & Diffusers
  • TermékcsoportCeiling Diffusers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-04-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir diffusers
  • UNSPSC kód40101505
  • Uniclass 2015 kódPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 leírásAir diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass szám23-33 49 11 11
  • OmniClass névCeiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC