Termékek közzététele
Radial Discharge Pattern Critical Environment Diffuser - Model HRD
Radial Discharge Pattern Critical Environment Diffuser - Model HRD
    METALAIRE

    Radial Discharge Pattern Critical Environment Diffuser - Model HRD

    HRD-CL radial discharge pattern diffusers are engineered for supply air distribution in critical environments such as chemistry labs and clean rooms. The diffusers are engineered to supply a low velocity of conditioned air in a radial pattern from the ceiling.

    • Low velocity radial air pattern
    • Available in 90° or 180° throw
    • Easily removable face to allow ease of cleaning and sterilization
    • Choice of all aluminum, stainless steel face and aluminum backpan, or all stainless steel construction
    • Available in Surface Mount or T-bar frame styles
    • Optional inlet damper
    Specifikáció
    • Models
      HRD-CL-AL-1 Aluminum Surface Mount
      HRD-CL-SA-1 Stainless Steel Face/Aluminum Backpan Surface Mount
      HRD-CL-SS-1 Stainless Steel Surface Mount
      HRD-CL-AL-6 Aluminum T-bar
      HRD-CL-SA-6 Stainless Steel Face/Aluminum Backpan T-bar
      HRD-CL-SS-6 Stainless Steel T-bar
      HRD-CL-AL-6M Aluminum T-bar Metric
      HRD-CL-SA-6M Stainless Steel Face/Aluminum Backpan T-bar Metric
      HRD-CL-SS-6M Stainless Steel T-bar Metric

      Finish
      01 White
      23 Satin Polish (Stainless Steel only)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRadial-Discharge-Pattern-Critical-Environment-Diffuser-HRD
    • TermékcsaládGrilles, Registers & Diffusers
    • TermékcsoportCritical Environment Products
    • Megjelenés dátuma2020-11-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
    • IFC besorolásLégterminál
    • UNSPSC névAir diffusers
    • UNSPSC kód40101505
    • Uniclass 2015 kódPr_70_65_04_02
    • Uniclass 2015 leírásAir diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass szám23-33 49 11 11
    • OmniClass névCeiling Ventilation Diffusers
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC