Termékek közzététele
Square Cone Face Diffuser - Model 5700
METALAIRE

Square Cone Face Diffuser - Model 5700

4.4/5 csillag4.4(8 vélemény)

2-Cone square face diffuser with round neck. Available in Steel (5700), Aluminized Steel (5700 AS), and Aluminum (5700 AL), construction.

  • The 5700 provides a tight horizontal 360° discharge pattern for superior induction and occupant comfort
  • The 5700 can be converted in the field to a 3 cone diffuser (5800) with the addition of the optional Snap-58
  • Available in metric 600mm x 600mm lay-in
  • Model 5700A is adjustable from horizontal to vertical discharge
  • Lay-in T-bar border 6 can be used in surface mounting applications by adding optional T-bar Plaster Frame (TBPF)
  • The 5700 series is an excellent choice for VAV applications
Specifikáció
  • Diffuser

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósquare-face-diffuser-5700
  • TermékcsaládGrilles, Registers & Diffusers
  • TermékcsoportCeiling Diffusers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-18
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir diffusers
  • UNSPSC kód40101505
  • Uniclass 2015 kódPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 leírásAir diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass szám23-33 49 11 11
  • OmniClass névCeiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó