Termékek közzététele
Hipertec Roof Sound panel
Hipertec Roof Sound panel
Hipertec Roof Sound panel
Hipertec Roof Sound panel
Hipertec Roof Sound panel
Hipertec Roof Sound panel
Hipertec Roof Sound panel
    Metecno

    Hipertec Roof Sound panel

    4.0/5 csillag4.0(10 vélemény)
    With its perforated internal sheet, the Hipertec® Roof Sound panel contributes drastically to the improvement of sound insulation and sound absorption where applied. Designed particularly for ceiling application, it may also be used as an external roof in specific cases, including unheated premises. For heated or moist areas, however, the use of Hipertec® Roof Sound panels is not recommended since the internal sheet has no vapour barrier. This system (patented by Metecno) applies a special fleece material as trickle protection between the internal sheet and the mineral wool core. For additional information, please have a look at our detailed technical manual.
    Specifikáció
    • Core thicknesses: 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm

      Weight: 16,4 - 27,4 kg/m² (depending on core thickness)

      Thermal resistance R: 1,34 - 4,52 m²K/W (depending on core thickness)

      Thermal conductivity U (without joint effect): 0,705 - 0,217 W/m²K (depending on core thickness)
      Thermal conductivity U (with joint effect): 0,707 - 0,218 W/m²K (depending on core thickness)

      Thermal conductivity λ: 0,044 W/mK

      Sound insulation R: 33 - 35 dB

      Standard coating external sheet: 25 μm (Polyester)
      Standard coating internal sheet: 25 μm (Polyester)
      For standard colours and different coating systems please refer to our colour chart

      Standard lengths: 2.000 - 25.000 mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhipertec-roof-sound
    • TermékcsaládRoof Panel
    • TermékcsoportStone Wool Insulation
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-09
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Másodlagos anyagKőgyapot
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing materials
    • UNSPSC kód301515
    • Uniclass 2015 kódPr_20_93_84_84
    • Uniclass 2015 leírásStructural insulated roof panels
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 41 43
    • CSI MasterFormat 2014 névComposite Roof Panels
    • OmniClass szám23-13 39 11 17
    • OmniClass névExterior Composite Roof Panels
    • CSI UniFormat II kódB3010
    • CSI Uniformat II névRoof Coverings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia