Termékek közzététele
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM

    Insulated Metal Panel Glamet® FM

    Roof metal panel and facade walls sandwich type. Covering elements for industrial, commercial and residentials builgins. Complies with FM 4471
    Specifikáció
    • Roof metal panel and facade walls sandwich type, made of high-density polyisocyanurate (PIR) injected in a continuous line (2.40 pcf), with both sides in pre-painted galvanized steel sheet, with Factory Mutual approval. FEATURES - Factory Mutual Approvals: 4880 - Approval Standard for Class 1 Fire Rating of Building Panels or Interior Finish Materials. 4881 - Approval Standard for Class 1 Exterior Wall Systems. 4471 - Approval Standard for Class 1 Panel Roofs. - High mechanical resistance that allows for a larger separation between supports. - Optimal thermal and acoustic insulation. - It allows the omission of the installation of a offit/suspended ceiling or other finishing details. - Excellent inner and outer finishing. - Lightweight.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóglamet-fm-metecno
    • TermékcsaládRoof Panel
    • TermékcsoportRoof Panel Insulation
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2025-09-09
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagPoliizocianurát PIR
    • Tervezés helyeMexikó
    • Gyártás helyeMexikó
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • OmniClass szám23-13 39 11 17
    • OmniClass névExterior Composite Roof Panels

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika Dél-Amerika
    Anguilla
    Argentína
    Antigua és Barbuda
    Bolívia
    Aruba
    Brazília
    Bahama-szigetek
    Chile
    Barbados
    Ecuador
    Belize
    Falkland-szigetek
    Bermuda
    Francia Guyana
    Brit Virgin-szigetek
    Guyana
    Caribbean Netherlands
    Kolumbia
    Costa Rica
    Paraguay
    Curaçao
    Peru
    Dominikai Közösség
    Suriname
    Dominikai Köztársaság
    Uruguay
    Egyesült Államok
    Venezuela