Termékek közzététele
Metra AELLE-S 190 STH - Single sliding sash with fixed sash Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra AELLE-S 190 STH - Single sliding sash with fixed sash Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra AELLE-S 190 STH - Single sliding sash with fixed sash Aluminium Sliding System for windows and doors
    METRA Building

    Metra AELLE-S 190 STH - Single sliding sash with fixed sash Aluminium Sliding System for windows and doors

    If you don’t want to give up a material as resistant as aluminium and, at the same time, you like the naturalness of wood, METRA offers you the ideal solution: the Aluminium-wood system. The system AELLE-S 190 STH enables the realization of sliding windows and doors with large dimensions by means of composed frames: the external part is made of aluminium profiles; the internal one is made of natural solid wood.
    Specifikáció
    • Thermal transmittance: Uf W/m2 K : 2.8 Uw W/m2 K : 1.2 Prestazioni: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class E900 Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 4 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 42 DB Technical features Dimensions of the section Frame depth 190 mm Sash depth 78 mm Air-Water-Wind-Tightness: gaskets made of EPDM Glass thickness: from 26 mm to 48 mm Maximum load capacity: 300/400 kg each sash
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAELLE_190_STH_S1_T2_FIX1_L
    • TermékcsaládWindows & Doors
    • TermékcsoportAluminium-wood windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-05
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)190
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors and windows and glass
    • UNSPSC kód3017
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 leírásSliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika