Termékek közzététele
Metra NC-S 170 HES - Single sliding sash with fixed sash Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 170 HES - Single sliding sash with fixed sash Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 170 HES - Single sliding sash with fixed sash Aluminium Sliding System for windows and doors
    METRA Building

    Metra NC-S 170 HES - Single sliding sash with fixed sash Aluminium Sliding System for windows and doors

    The aluminium sliding system NC-S 170 HES is characterized by excellent thermal and acoustic insulation that give you the best comfort and will let you minimise your power consumption, as well as a high safety level. The presence of anti-tripping binaries with low thresholds avoids bothering steps.
    Specifikáció
    • Thermal transmittance: Uf W/m2 K: 1.7 Uw W/m2 K: 1.0 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 3 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 42 dB Technical features Dimensions of the section Frame depth 170 mm Sash depth 70 mm Air-Water-Wind-Tightness: Gaskets made of EPDM Glass thickness: from 13 mm to 56 mm Maximum load capacity: 400 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNC-S_170_STH_HES_S1_T2_FIX1_R
    • TermékcsaládWindows & Doors
    • TermékcsoportAluminium windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-04-06
    • Verziószám2
    • Mélység (mm)170
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors and windows and glass
    • UNSPSC kód3017
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 leírásSliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika