Panels for load-bearing applications
Kerto LVL Q-panel is an ideal material for load-bearing applications that can be used in both horizontal and vertical structures. Using a large Q-panel ensures material efficiency and minimises installation time.
Kerto LVL Q-panel with thicknesses of 27–75 mm fulfil the requirements for strength class LVL 36 C and thicknesses 21–24 mm fulfil the requirements for strength class LVL 32 C.
Applications:
Termék elérhetősége
| Európa | Óceánia | Észak-Amerika | Ázsia |
|---|---|---|---|
Åland | Ausztrália | Egyesült Államok | Dél-Korea |
Ausztria | Kanada | Indonézia | |
Belgium | Izrael | ||
Csehország | Japán | ||
Dánia | Kína | ||
Egyesült Királyság | Malajzia | ||
Észtország | Pakisztán | ||
Finnország | Szingapúr | ||
Franciaország | Tajvan | ||
Hollandia | Thaiföld | ||
Írország | Törökország | ||
Lengyelország | Vietnam | ||
Lettország | |||
Litvánia | |||
Luxemburg | |||
Magyarország | |||
Németország | |||
Norvégia | |||
Olaszország | |||
Portugália | |||
Románia | |||
Spanyolország | |||
Svájc | |||
Svédország | |||
Szlovákia |