Termékek közzététele
Artizan® Expressions Side Station - SS5810
Artizan® Expressions Side Station - SS5810
Artizan® Expressions Side Station - SS5810
    Midmark

    Artizan® Expressions Side Station - SS5810

    Artizan Expressions Side Stations improve workflow and minimize the need for staff to leave the operatory during a procedure. Angled storage and sink modules provide added functionality while creating a clean, contemporary look. Add upper storage cabinets and glove/towel/cup dispensers to complete your operatory suite.

    Standard Features

    • Available in nine standard models
    • Standard sink package includes touch/proximity faucet, undermount stainless-steel sink and waste chute
    • Seamless, stainless-steel bases
    • ¾"-panel wood-dowel construction
    • Thermally fused melamine panels with 3-mm edgebanding
    • Brushed-nickel handles
    • Concealed soft-close steel hinges
    • Full-extension soft-close drawer systems
    Specifikáció
    • Side station with angled sink base and drawer module

      Length 57.75", depth 19", height 33" (not including backsplash)

      SS5800-L Side Station - Sink LEFT
      SS5800-R Side Station - Sink RIGHT


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómidmark-artizan-ss5810
    • TermékcsaládDental Equipment
    • TermékcsoportArtizan® Expressions
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-01
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)33
    • Szélesség (hüvelyk)57.75
    • Mélység (hüvelyk)19
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névCabinets
    • UNSPSC kód30161801
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 70.74
    • CSI MasterFormat 2014 névDental Casework
    • OmniClass szám23-25 17 13
    • OmniClass névDental Equipment