Termékek közzététele
Artizan® Expressions Side Station - SS6310
Artizan® Expressions Side Station - SS6310
    Midmark

    Artizan® Expressions Side Station - SS6310

    Artizan Expressions Side Stations improve workflow and minimize the need for staff to leave the operatory during a procedure. Angled storage and sink modules provide added functionality while creating a clean, contemporary look. Add upper storage cabinets and glove/towel/cup dispensers to complete your operatory suite.

    Standard Features

    • Available in nine standard models
    • Standard sink package includes touch/proximity faucet, undermount stainless-steel sink and waste chute
    • Seamless, stainless-steel bases
    • ¾"-panel wood-dowel construction
    • Thermally fused melamine panels with 3-mm edgebanding
    • Brushed-nickel handles
    • Concealed soft-close steel hinges
    • Full-extension soft-close drawer systems
    Specifikáció
    • Side station with angled sink base, drawer module and angled storage

      Length 63", depth 19", height 33" (not including backsplash)

      SS6310-L Side Station - Sink LEFT
      SS6310-R Side Station - Sink RIGHT 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómidmark-artizan-ss6310
    • TermékcsaládDental Equipment
    • TermékcsoportArtizan® Expressions
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-01
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)33
    • Szélesség (hüvelyk)63
    • Mélység (hüvelyk)19
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névCabinets
    • UNSPSC kód30161801
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 70.74
    • CSI MasterFormat 2014 névDental Casework
    • OmniClass szám23-25 17 13
    • OmniClass névDental Equipment