Termékek közzététele
Artizan® Expressions Treatment Station - TS36
Artizan® Expressions Treatment Station - TS36
    Midmark

    Artizan® Expressions Treatment Station - TS36

    Artizan Expressions Treatment Stations are primary workstations for the operatory, providing storage and support at the essential twelve-o'clock position.

    Standard Features

    • Seamless, stainless-steel bases and accents
    • ¾"-panel wood-dowel construction
    • Thermally fused melamine panels with 3-mm edge-banding
    • Brushed-nickel handles
    • Concealed soft-close steel hinges
    • Full-extension soft-close drawer systems
    Specifikáció
    • TS3680 Treatment Station

       Height 72" | Width 36" | Base depth 22.25" (countertop) | 36" (with worksurface

      Two-compartment upper module (TS-100 with lift system) Midsection (TS-700) Base module (TS-300 or TS-405) Center module (TS-500) Pivoting left/right worksurface Finished back with lower rear-access service doors

      TS3690 Treatment Station 

      Height 72" | Width 36" | Base depth 17.625" (countertop) | 29.625" (with worksurface) 

       Two compartment upper module (TS-100 with lift system) Midsection (TS-700) Base module (TS-300 or TS-405) Center module (TS-500) Pivoting left/right worksurface Finished back (freestanding)


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómidmark-artizan-ts36
    • TermékcsaládDental Equipment
    • TermékcsoportArtizan® Expressions
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névCabinets
    • UNSPSC kód30161801
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 70.74
    • CSI MasterFormat 2014 névDental Casework
    • OmniClass szám23-25 17 13
    • OmniClass névDental Equipment