Termékek közzététele
Synthesis® Side Station - O6
Synthesis® Side Station - O6
    Midmark

    Synthesis® Side Station - O6

    Midmark Synthesis Side Casework completes the operatory package with storage modules, trash drops and sinks to improve workflow. The dentist and staff can also utilize the side cabinets as a secondary work surface.

    Standard Features

    • Available in four pre-defined storage units
    • Custom-length side cabinets can be created by connecting individual sink and storage units
    • Individual widths available: 12”, 15”, 18”, 21”, 24”, 30”, 30” Round End Sink: 36”, 42”, 48”, and 48” sink-storage combo
    • 18-gauge steel frame
    • Soft-close, full-extension, ball bearing glides for durability and ease of use
    • Soft-close, concealed, 110-degree opening hinges
    • Multiple handle and panel styles
    • Seamless panels and polystyrene drawers


    Specifikáció
    • O6 Model Series: 30" Square Sink Cabinet; 24" Storage Cabinet; Round End; Waste/Sharps Disposal

      LEFT- Sink on Left side of cabinet

      RIGHT- Sink on Right side of cabinet


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómidmark-synthesis-o6
    • TermékcsaládDental Equipment
    • TermékcsoportSynthesis® Cabinetry
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagSzénacél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névCabinets
    • UNSPSC kód30161801
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 70.74
    • CSI MasterFormat 2014 névDental Casework
    • OmniClass szám23-25 17 13
    • OmniClass névDental Equipment